ST-8P-100RA-50
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 0.677 N⋅m Torque adiante, 1.129 N⋅m Torque reverso, Embutida, Liga de alumínio, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 0.68 |
| Torque reverso | 1.13 |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Instalação | Embutida |
| Série | Torque constante |
| Torque de equilíbrio | Não |
| Classe | ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque |
Estas engrenagens de torque constante permitem ao usuário o fácil posicionamento de portas, monitores, placas protetoras e outros componentes montados e manter os mesmos firmes e seguros no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer ponto intermediário. Estes tambores de engrenagem são especialmente indicados para aplicações onde o cliente necessite integrar recursos de torque constante em uma montagem por injeção. A dobradiça ST-8P e a sua versão de maior tamanho, a dobradiça ST-11P, apresentam um design sobremoldado que encapsula e esconde a dobradiça, proporcionando um visual final limpo, com maior valor estético. O diâmetro reduzido das duas engrenagens permite que o designer aplique estes recursos com grande flexibilidade, difícil de encontrar em dobradiças com porca e parafuso, e um torque de sustentação customizável que proporciona a "sensação" correta para uma grande variedade de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão