ST-8P-100FA-50

Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 1.129 N⋅m Torque adiante, 0.677 N⋅m Torque reverso, Embutida, Liga de alumínio, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 1.13
Torque reverso 0.68
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Embutida
Série Torque constante
Torque de equilíbrio Não
Classe ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque
Estas engrenagens de torque constante permitem ao usuário o fácil posicionamento de portas, monitores, placas protetoras e outros componentes montados e manter os mesmos firmes e seguros no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer ponto intermediário. Estes tambores de engrenagem são especialmente indicados para aplicações onde o cliente necessite integrar recursos de torque constante em uma montagem por injeção. A dobradiça ST-8P e a sua versão de maior tamanho, a dobradiça ST-11P, apresentam um design sobremoldado que encapsula e esconde a dobradiça, proporcionando um visual final limpo, com maior valor estético. O diâmetro reduzido das duas engrenagens permite que o designer aplique estes recursos com grande flexibilidade, difícil de encontrar em dobradiças com porca e parafuso, e um torque de sustentação customizável que proporciona a "sensação" correta para uma grande variedade de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.