ST-8A1-100RB-50
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 0.677 N⋅m Torque adiante, 1.129 N⋅m Torque reverso, Prisioneiro e porca, Zamac, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 0.68 |
| Torque reverso | 1.13 |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Instalação | Prisioneiro e porca |
| Série | Torque constante |
| Torque de equilíbrio | Não |
| Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.