ST-20L-300FK-33

Dobradiças Torque Constante, Porca de Instalação, Liga de Zinco, Natural, Torque Adiante 3 N-m, Torque Reverso 2.3 N-m

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Natural
Cor / Aparência Natural
Torque adiante 3.00
Torque reverso 2.30
Tipo de torque Assimétrico
Tipo de rosca ou furo M6 X 1.0
Instalação Corpo e porca roscados
Série Série 20
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
A série de dobradiças compactas ST proporciona facilidade no posicionamento de objetos, bem como segurança, mantendo estes objetos firmes em qualquer posição. O tamanho e valor de torque destas dobradiças se encaixam em designs tão pequenos como webcams e eletroeletrônicos até telas de computadores portáteis, monitores LCD, terminais de vendas, equipamentos médicos e painéis de grande porte. As dobradiças ST oferecem um desempenho ergonômico refinado para realçar o valor de qualquer aplicação, com um movimento suave e constante que deixa transparecer a sua alta precisão e qualidade.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.