ST-12C-360RB1-33
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 2.440 N⋅m Torque adiante, 4.067 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Natural
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Natural |
| Torque adiante | 2.44 |
| Torque reverso | 4.07 |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Torque constante |
| Torque de equilíbrio | Sim |
| Classe | ST - Dobradiças Embutidas com Contrapeso |
Dobradiças de posicionamento com contrabalanço, disponíveis em várias opções de torque diferentes, proporcionam uma solução refinada para o posicionamento de objetos pesados. Estas dobradiças eliminam o uso de retentores secundários, dispensam ajustes, encaixam em espaços mínimos e são facilmente integradas ao design do produto. A tecnologia de torque constante incorporada mantém painéis firmes e seguros em qualquer ponto dentro da amplitude de movimento da dobradiça.