ST-12C-200RA1-33

Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 1.355 N⋅m Torque adiante, 2.259 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Cor / Aparência Natural
Torque adiante 1.36
Torque reverso 2.26
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque constante
Torque de equilíbrio Sim
Classe ST - Dobradiças Embutidas com Contrapeso
Dobradiças de posicionamento com contrabalanço, disponíveis em várias opções de torque diferentes, proporcionam uma solução refinada para o posicionamento de objetos pesados. Estas dobradiças eliminam o uso de retentores secundários, dispensam ajustes, encaixam em espaços mínimos e são facilmente integradas ao design do produto. A tecnologia de torque constante incorporada mantém painéis firmes e seguros em qualquer ponto dentro da amplitude de movimento da dobradiça.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.