ST-11P2-250RA-33
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 1.980 N⋅m Torque adiante, 2.820 N⋅m Torque reverso, Embutida, Zamac, Natural
Material | Zamac |
---|---|
Cor / Aparência | Natural |
Torque adiante | 1.98 |
Torque reverso | 2.82 |
Tipo de torque | Assimétrico |
Instalação | Embutida |
Série | Torque constante |
Torque de equilíbrio | Não |
Classe | ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque |
Shaft Style | Knurl |
Estas engrenagens de torque constante permitem ao usuário o fácil posicionamento de portas, monitores, placas protetoras e outros componentes montados e manter os mesmos firmes e seguros no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer ponto intermediário. Estes tambores de engrenagem são especialmente indicados para aplicações onde o cliente necessite integrar recursos de torque constante em uma montagem por injeção. A dobradiça ST-8P e a sua versão de maior tamanho, a dobradiça ST-11P, apresentam um design sobremoldado que encapsula e esconde a dobradiça, proporcionando um visual final limpo, com maior valor estético. O diâmetro reduzido das duas engrenagens permite que o designer aplique estes recursos com grande flexibilidade, difícil de encontrar em dobradiças com porca e parafuso, e um torque de sustentação customizável que proporciona a "sensação" correta para uma grande variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão