ST-11A-140RB-50

Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 0.949 N⋅m Torque adiante, 1.581 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 0.95
Torque reverso 1.58
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque constante
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Torque de equilíbrio Não
Classe E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.