ST-10E-360FH-33
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 4.067 N⋅m Torque adiante, 2.440 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Natural
| Material | Zamac |
|---|---|
| Cor / Aparência | Natural |
| Torque adiante | 4.07 |
| Torque reverso | 2.44 |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Torque constante |
| Torque de equilíbrio | Não |
| Classe | ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas |
A série de dobradiças compactas ST proporciona facilidade no posicionamento de objetos, bem como segurança, mantendo estes objetos firmes em qualquer posição. O tamanho e valor de torque destas dobradiças se encaixam em designs tão pequenos como webcams e eletroeletrônicos até telas de computadores portáteis, monitores LCD, terminais de vendas, equipamentos médicos e painéis de grande porte. As dobradiças ST oferecem um desempenho ergonômico refinado para realçar o valor de qualquer aplicação, com um movimento suave e constante que deixa transparecer a sua alta precisão e qualidade.