SC-53-1001-10
Sistema de Travamento Eletrônico Independente, Acesso Eletrônico - teclado, Vertical, Knob Up, Curto, Preto
| Cor / Aparência | Preto |
|---|---|
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico - teclado |
| Com logotipo Southco | Sim |
| Classe | SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente |
| Tipo de base embutida de montagem | Curto |
| Direção | Vertical, Knob Up |
O Sistema de Travamento Eletrônico Independente da Southco combina um dispositivo de controle de acesso, uma trava eletrônica, um mecanismo de acionamento elétrico reserva e uma fonte de alimentação integrados em um único produto. Este sistema operado por baterias AA está disponível em versões com teclado numérico ou acesso por radiofrequência e apresenta um design moderno e ergonômico e uma montagem fácil e rápida. Estes sistema oferece recursos de travamento eletrônico completos para uma grande diversidade de aplicações, simplificando a transição de um sistema de acesso mecânico para um eletrônico.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão