SC-51-1000
Sistema de Travamento Eletrônico Independente, Acesso Eletrônico - teclado, Horizontal, manopla à esquerda, Alto(a), Preto
| Cor / Aparência | Preto |
|---|---|
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico - teclado |
| Com logotipo Southco | Sim |
| Classe | SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente |
| Tipo de base embutida de montagem | Alto(a) |
| Direção | Horizontal, manopla à esquerda |
O Sistema de Travamento Eletrônico Independente da Southco combina um dispositivo de controle de acesso, uma trava eletrônica, um mecanismo de acionamento elétrico reserva e uma fonte de alimentação integrados em um único produto. Este sistema operado por baterias AA está disponível em versões com teclado numérico ou acesso por radiofrequência e apresenta um design moderno e ergonômico e uma montagem fácil e rápida. Estes sistema oferece recursos de travamento eletrônico completos para uma grande diversidade de aplicações, simplificando a transição de um sistema de acesso mecânico para um eletrônico.