SC-50-1001

Sistema de Travamento Eletrônico Independente, Acesso Eletrônico - teclado, Vertical, Knob Down, Curto, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Acesso Eletrônico - teclado
Com logotipo Southco Sim
Classe SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente
Tipo de base embutida de montagem Curto
Direção Vertical, Knob Down

O Sistema de Travamento Eletrônico Independente da Southco combina um dispositivo de controle de acesso, uma trava eletrônica, um mecanismo de acionamento elétrico reserva e uma fonte de alimentação integrados em um único produto. Este sistema operado por baterias AA está disponível em versões com teclado numérico ou acesso por radiofrequência e apresenta um design moderno e ergonômico e uma montagem fácil e rápida. Estes sistema oferece recursos de travamento eletrônico completos para uma grande diversidade de aplicações, simplificando a transição de um sistema de acesso mecânico para um eletrônico.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Sistema de Travamento Eletrônico Independente, Acesso Eletrônico - teclado, Vertical, Knob Down, Curto, Preto