Soluções para os Desafios da Modernização Ferroviária
"A modernização ferroviária trouxe benefícios sem precedentes, mas esses avanços trouxeram simultaneamente desafios de segurança e proteção. Projetistas e fabricantes agora enfrentam a tarefa crítica de enfrentar esses riscos emergentes, mantendo os ganhos de desempenho que os sistemas ferroviários modernos proporcionam", escreve David Kelly, Engenheiro de Aplicações da Southco.
A diferença entre equipamentos ferroviários comuns e excepcionais geralmente reside nos menores detalhes – os componentes que os passageiros raramente veem, mas que determinam se os sistemas funcionam de forma confiável dia após dia. Ferragens de acesso, como dobradiças, Fechos e fixadores, podem parecer banais, mas desempenham um papel decisivo na segurança operacional, conforto dos passageiros e confiabilidade do sistema. Aqui exploramos como um hardware de acesso bem projetado aborda as consequências não intencionais da modernização ferroviária.
Segurança em Alta Velocidade
O trem de alta velocidade permite que os passageiros cheguem ao destino mais rápido, mas ao viajar a velocidades superiores a 300 km/h, um acidente pode ter consequências muito mais graves. Isso significa que é mais importante do que nunca garantir que todos os painéis externos estejam seguramente protegidos para evitar qualquer risco de se soltarem durante viagens em alta velocidade.
A solução é usar fechos que tornem a segurança visível, fornecendo indicadores visuais mecânicos claros e fáceis de ver quando não estão seguras. Esses fatores reduzem a chance de deixar um painel aberto, protegendo as operações de manutenção contra erros e melhorando a segurança das aplicações, além de diminuir os custos.
Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® da Southco são comumente usadas em aplicações externas e internas de trens, em coberturas, painéis de acesso e luzes, desde saias e contêineres sob o piso até unidades no telhado. Dentro de sua linha de produtos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, o fabricante de ferragens de acesso oferece diferentes tipos de fechos de compressão. Um possui asas refletivas que se abrem quando a fecho é aberta e só retraem quando totalmente fixadas; outro possui uma tampa bi-estável que permanecerá aberta automaticamente enquanto o painel em questão permanecer destrancado. Isso permite que a equipe de manutenção verifique rápida e facilmente se algum painel foi deixado desprotegido, tanto durante o dia quanto à noite.
Para simplificar a segurança visual, o vermelho – a cor universal para o perigo – é usado como indicador padrão. No entanto, isso pode ser adaptado para atender às necessidades específicas dos clientes. Por exemplo, amarelo ou laranja podem ser escolhidos se proporcionarem melhor visibilidade em certos sistemas de câmeras.
Conforto do Passageiro
Os passageiros reconhecem o conforto quando o experimentam, ou ainda mais quando não o experimentam. Quando você paga por uma passagem de trem – especialmente nessas viagens longas – espera um certo nível de qualidade, seja viajando a trabalho ou por lazer.
Embora vejamos assentos melhor projetados, o uso de componentes de baixo custo aumenta o risco de ferimentos entre passageiros. Isso geralmente se deve a mesas e apoios de braço que não seguram na posição ou ganchos de casaco que ficam para fora.
No entanto, essas questões são fáceis de resolver. Pegue a série AH-Bifold Constant Torque Dobradiças da Southco. Essas usam tecnologia de fricção para permitir que a mesa seja mantida na posição em qualquer ângulo e evitar que ela se abre. Eles também apresentam um design embutido que ocupa espaço mínimo, permitindo que uma mesa seja dobrada e guardada plana e fora do caminho do passageiro.
Segurança e proteção também não precisam prejudicar a aparência. As dobradiças totalmente metálicas da série ST da Southco são compactas e podem ser parafusadas ou moldadas diretamente em uma carcaça de produto de perfil fino, proporcionando um design estético mais agradável, além de oferecer desempenho robusto, duradouro e de alto torque, eliminando a necessidade de suportes mecânicos secundários.
Finalmente, ganchos. O MP Point Latch push-to-close da Southco possui um botão de puxador metálico retrátil que se levanta ao apertar um botão para proporcionar uma pegada consistente e uma sensação sólida de qualidade no funcionamento do trinco.
É realmente sobre essa experiência tátil. Se algo parecer frágil ou barato, essa é a impressão que os passageiros terão. Esses pontos de contato não apenas impactam a segurança, como também moldam a percepção do passageiro sobre a qualidade do trem, então é importante mantê-los em mente.
Eficiência e Segurança
Embora o crescimento da internet das coisas (IoT) e dos trens autônomos tenha tornado as viagens ferroviárias mais eficientes, esses sistemas também oferecem mais oportunidades para cibercriminosos e vândalos roubarem dados pessoais ou impactarem operações. Além disso, o aumento dos sistemas elétricos a bordo pode representar um risco maior de incêndio.
Qualquer gabinete que abrigue um sistema elétrico deve ser seguro e protegido, e a Southco oferece uma ampla gama de soluções dependendo da necessidade do sistema. Trancas ocultas podem adicionar uma camada extra de segurança. Por exemplo, o sistema de fecho rotativa da Southco oferece um método robusto para fixar painéis com conveniência de empurrar para fechar, oferecendo fecho oculta em um ou mais pontos da aplicação.
Muitas dos fechos da Southco também cumprem o mais recente padrão de proteção contra incêndio DIN EN45545-3, com muitos fechos de compressão, de compressão e rotativas atendendo a classificações de resistência ao fogo de E30 a E60, indicando por quantos minutos um fecho ainda permaneceria no lugar e segura após o início do incêndio.


Para maior segurança, as soluções Connected Access da Southco combinam fechaduras e fechos mecânicas com acionamento eletrônico. Isso está se tornando cada vez mais importante, já que chaves 'padrão' podem ser facilmente compradas online ou em lojas de ferragens, eliminando qualquer nível de segurança das fechaduras mecânicas comuns.
As soluções eletromecânicas da Southco oferecem proteção adicional ao fornecer acesso controlado remotamente e monitorado via cartões RFID, códigos PIN ou tecnologia Bluetooth®, e podem trabalhar com operadores para projetar chaves com um estilo de cabeça único para eles, o que pode limitar drasticamente quem tem acesso a esses painéis.
Sustentabilidade
A eletrificação do trem aumentou suas credenciais de sustentabilidade, e a modernização dos interiores dos trens aumentou ainda mais a inclusão desse meio de transporte, com mais espaços projetados para cadeiras de rodas e bicicletas.
Os projetistas foram encarregados de aproveitar ao máximo o espaço do piso dos vagões, o que, em alguns casos, levou à criação de vagões adaptáveis que podem ser reconfigurados para atender às necessidades dos passageiros.
Esses mecanismos exigem mecanismos de fecho para suportar o processo de dobrar ou mover assentos, mesas e outros elementos para criar espaço para bagagem, cadeiras de rodas e bicicletas. A Southco trabalhou com fabricantes de assentos ferroviários para desenvolver soluções únicas de acessibilidade, seguras e protegidas, baseadas em seu sistema de fecho rotativa e oferta de dobradiças.
Esse sistema rotativo de fecho usa uma chave quadrada simples como atuador que aciona cabos para liberar fechos, permitindo que os funcionários movam os assentos em um vagão ferroviário. Para reverter esse processo, pinos de fechamento com mola engatam automaticamente em ambas as posições para garantir uma fixação confiável, enquanto as dobradiças de fricção evitam que a superfície do apoio de cabeça e do assento caiam inesperadamente.
Componentes tão pequenos muitas vezes podem ser negligenciados em termos de sustentabilidade, mas podem ter um grande impacto. Por exemplo, produtos premium duram muito mais que os mais baratos, que não serão tão duráveis e podem precisar ser substituídos duas ou três vezes durante a vida útil do veículo. Você pode conseguir economizar até 20% nos custos iniciais, mas o custo de propriedade pode disparar devido à menor reputação e ao tempo de manutenção inútil.
Também vale destacar que a Southco apoia a sustentabilidade internamente. Isso inclui usar plásticos reciclados sempre que possível e reutilizar o plástico de moldagem por injeção remanescente com seu processo de montagem.
Simplificar, Proteger, Sustentar
Com décadas de experiência e uma ampla gama de produtos padronizados, a Southco já fez o trabalho pesado – o design, testes e resolução de problemas – para que você não precise fazer isso. Desde painéis de acesso rápidos até pontos de manutenção seguros, o hardware de acesso da Southco economiza tempo, reduz custos e apoia um design de trens mais inteligente e sustentável.
À medida que os sistemas ferroviários se tornam mais complexos, os menores componentes costumam fazer a maior diferença, então por que não conversar com a Southco sobre como suas soluções podem ajudar você?