Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Como extrair mais valor de cada painel elétrico para sistemas de armazenamento de energia

Como extrair mais valor de cada painel elétrico para sistemas de armazenamento de energia

Em projetos de sistemas de armazenamento de energia por baterias, cada decisão pode influenciar o desempenho, a viabilidade econômica e a manutenção ao longo da vida útil. Embora os especificadores de painéis elétricos frequentemente priorizem células, sistemas de gerenciamento térmico e proteção contra incêndio, o sistema de fechamento também desempenha um papel importante na forma como esses equipamentos são projetados, instalados, mantidos e protegidos. Os sistemas tradicionais de fechamento por hastes verticais costumam ser incluídos como opção padrão, o que pode dificultar a percepção, por proprietários de ativos e equipes de projeto, do valor proporcionado pela atualização desse sistema.


O sistema de fechamento multiponto F2 da Southco foi desenvolvido para enfrentar os desafios cotidianos que os sistemas tradicionais de fechamento podem gerar para as equipes responsáveis pelo projeto, transporte, instalação e manutenção de painéis elétricos para armazenamento de energia. Em vez de tratar os componentes de acesso como itens de baixo custo e pouca diferenciação, o F2 ajuda as equipes a solucionar desafios práticos relacionados ao espaço interno dos painéis, à logística, à manutenção, à vedação, à segurança e à proteção dos equipamentos.

Projetando armários em torno do espaço, não de restrições de soluções de acesso.

Para projetistas de armários, a utilização do espaço está diretamente ligada à produção de energia, flexibilidade do layout e lucratividade do projeto. Fechos verticais tradicionais podem criar difíceis compensações porque suas barras de fechamento salientes devem ser montadas dentro ou fora do armário. Cada abordagem pode introduzir custos adicionais ou limitações de projeto.

Trava com haste vertical em um gabinete BESS tradicional, mostrando o volume da montagem externaTrava com haste vertical em um gabinete BESS tradicional, mostrando o volume da montagem externa

Sistema tradicional de fechamento por hastes verticais para painel elétrico

Quando as hastes são montadas externamente, elas podem aumentar a área total do armário, reduzindo a eficiência do carregamento de contêineres e aumentando os custos de carga, porto e alfândega durante o transporte. Quando as hastes são montadas internamente, elas podem ocupar espaço valioso nos armários que poderiam suportar módulos de célula de bateria, limitando a densidade das células e reduzindo a capacidade dos gabinetes. 


O fechamento multiponto F2 oferece às equipes de projeto uma alternativa mais compacta. Com um perfil significativamente mais fino de 30 a 50 mm em comparação com ferragens verticais convencionais, o F2 ajuda a reduzir o volume externo enquanto suporta layouts internos mais eficientes. Isso oferece às equipes de engenharia e projeto mais flexibilidade para otimizar o espaço dos gabinetes, melhorar a densidade das células e apoiar uma economia geral mais forte do projeto.

Trava multiponto F2 da Southco instalada na porta de um gabinete de armazenamento de energiaTrava multiponto F2 da Southco instalada na porta de um gabinete de armazenamento de energia

F2 Fecho Multiponto 

Facilitando o Trabalho de Serviço para as Equipes de Campo

Armários de armazenamento de energia são construídos para longas vidas úteis, mas as pessoas que mantêm esses sistemas frequentemente lidam com o trabalho oculto e os desafios ergonômicos criados pelos ferramentais tradicionais para portas. Com o tempo, portas pesadas, hastes de tolerância apertada e deformação dos armários podem dificultar o acesso, retardando as inspeções e aumentando o esforço de serviço. 
Fechos verticais tradicionais podem exigir dois técnicos para operar portas pesadas durante a inspeção e manutenção. O F2 foi projetado com uma vantagem mecânica de 13:1, facilitando a operação sozinha e ajudando a reduzir o tempo de trabalho no local para as equipes de serviço. 
F2 também suporta acesso mais confiável à medida que os armários envelhecem em ambientes externos. Enquanto hastes verticais tradicionais podem fechar ou perder a vedação quando as portas afundam ou deformam, o F2 mantém um fechamento suave e vedação completa com até 6 mm de deformação da porta. Isso ajuda a reduzir ajustes recorrentes, substituições extras e custos relacionados à manutenção ao longo da vida útil do gabinete.

Apoiando Locais de Armazenamento de Energia Mais Seguros e Confiáveis

Para proprietários e operadores de ativos, o hardware de armários também desempenha um papel na proteção dos equipamentos, manutenção da vedação ambiental e redução de riscos em nível de local. Pontos de fecho expostos com hastes podem ser mais vulneráveis a alavanca ou acesso não autorizado, enquanto fechamento multiponto oculto ajuda a fixar a porta em múltiplas posições e resistir à entrada forçada. 
O F2 também entrega compressão uniforme de 12 mm na junta para alcançar a classificação IP66, ajudando a proteger os gabinetes contra chuva, poeira e neblina salgada costeira, além de prolongar a vida útil dos hardwares. Para locais de armazenamento expostos a condições externas exigentes, esse desempenho adicional de vedação ajuda a proteger o sistema e reduzir preocupações de confiabilidade a longo prazo.

Ajudando a conter a pressão durante eventos de fuga térmica

Em aplicações de armazenamento de energia em bateria, o descontrole térmico pode gerar uma pressão interna intensa que pode comprometer portas de armários. Fechos de haste verticais tradicionais concentram essa força em apenas dois pontos de fecho, o que pode tornar a porta mais vulnerável sob carga. 
F2 ajuda a distribuir a força de forma mais uniforme ao longo da estrutura do armário através de múltiplos pontos de fechamento. Cada ponto de fechamento F2 suporta mais de 5.000 N de carga, ajudando o gabinete a gerenciar melhor a pressão interna durante um evento térmico e a reduzir o risco de perigos se espalharem além do gabinete.

Uma Atualização Mais Inteligente para as Pessoas Por Trás do Armazenamento Moderno de Energia

À medida que os sistemas de armazenamento de energia avançam para maiores densidades e requisitos de segurança mais rigorosos, os armários precisam fazer mais do que simplesmente manter as portas fechadas. Deve ajudar as equipes de projeto a fazer melhor uso do espaço limitado, apoiar técnicos de serviço no campo e dar maior confiança aos proprietários de ativos no desempenho a longo prazo.
A fecho multiponto F2 da Southco oferece uma atualização prática para os armários modernos de armazenamento de energia, melhorando a eficiência do espaço, otimizando a manutenção e apoiando uma vedação ambiental confiável. Com uma mudança inicial relativamente pequena, o F2 ajuda a entregar valor de longo prazo por meio da redução dos custos do ciclo de vida, melhor usabilidade e proteção mais forte no nível do gabinete.