RA-1-10

Fixação em rack, 1U, ultra fino, 22.3 distância dos furos de montagem, Zincado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Classe RA - Fixação em rack

O RA Rack Attach ultrafino da Southco oferece um mecanismo intuitivo de puxar para liberar e suporta cargas de mais de 50 kg em um lado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.