R4-90-102-77
Fecho de impacto rotativo com engate, Tamanho pequeno, Aço, Zinco níquel, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinco níquel |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Tipo de acessório | Engate |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão