R4-90-0502-15

Fecho de impacto rotativo com engate, Micro Size, Aço, Zinco níquel, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinco níquel
Cor / Aparência Preto
Série de diferentes tamanhos Micro Size
Tipo de acessório Engate
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.