R4-82-872-50
Fechos de Impacto Rotativas
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Opção de travamento | Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included) |
Estágio | Dois estágios |
furo de instalação | 5.2mm (.20) |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão