R4-81-891-50
Fechos de Impacto Rotativas, Dois estágios, Travamento com chave, Pintura a pó preta
Restrição de acesso | Travamento com chave |
---|---|
Opção de travamento | Com chave, cilindros vendidos separadamente |
Estágio | Dois estágios |
Instalação | Com pinos de instalação roscados |
Style | Amortecedor integrado |
Acabamento do Puxador | Pintura a pó preta |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão