R4-81-861-50-KD10
Fechos de Impacto Rotativas, Dois estágios, Travamento com chave, Pintura a pó preta
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
|---|---|
| Opção de travamento | Chave CH 751 (2 chaves incluídas) |
| Estágio | Dois estágios |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Style | Amortecedor integrado |
| Acabamento do Puxador | Pintura a pó preta |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.