R4-81-291-50

Fechos de Impacto Rotativas, Um estágio, Travamento com chave, Pintura a pó preta

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Travamento com chave
Opção de travamento Com chave, cilindros vendidos separadamente
Estágio Um estágio
Instalação Com pinos de instalação roscados
Acabamento do Puxador Pintura a pó preta
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.