R4-75-32-201-10
Fechos de Impacto Rotativas
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Rosca M6 |
| Acionamento | Mão direita |
| Operação | Alinhado |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.