R4-50-42-1EA1-10

Fecho de impacto rotativo, Tamanho carga pesada, Dois estágios, Acionamento Eletrônico com interruptor 12V, Alavanca perpendicular, Rosca M6, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão esquerda
Operação Perpendicular
Modelo de acionador Extend and Hold
Série de diferentes tamanhos Extra grande
Voltagem 12 V
Opções de conector Conector sem vedação
Especificações de conformidade IP 65
microswitch Switch de Status da Porta e Trava
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.