R4-50-42-101-10

Fechos de Impacto Rotativas, Extra grande, Dois estágios, Perpendicular, Rosca M6, Aço, Aço, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Operação Perpendicular
Série de diferentes tamanhos Extra grande
Classe R4 - Fechos Rotativos
d86915fcf9dbce290b415604aea3f8e7817fe7da0c4848acf0851bc559dbc944 3.144.251.44
please type in at least 2 letters...
Loading...