R4-50-40-1EB1-10
Fecho de impacto rotativo, Tamanho carga pesada, Dois estágios, Acionamento Eletrônico com interruptor 12V, Alavanca perpendicular, Furo passante 7,2mm, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Furo passante de 7,2 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão esquerda |
| Operação | Perpendicular |
| Modelo de acionador | Extend and Hold |
| Série de diferentes tamanhos | Extra grande |
| Voltagem | 12 V |
| Opções de conector | Sem conector |
| Especificações de conformidade | IP 65 |
| microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.