R4-30-40-105-10
Fecho de Impacto rotativo, Tamanho grande, Dois estágios com amortecedor, Perpendicular, Furo passante de 6,7 mm, Aço, Zincado, Cromato Brilhante, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Estágio | Dois estágios |
furo de instalação | Furo passante de 6,7 mm |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Acionamento | Mão esquerda |
Operação | Perpendicular |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Style | Amortecedor integrado |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão