R4-30-32-305-10

Fecho de Impacto rotativo, Tamanho grande, Dois estágios com amortecedor, 2-Pontos, Rosca M6, Aço, Zincado, Cromato Brilhante, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão direita
Operação 2-Pontos
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Style Amortecedor integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho de Impacto rotativo, Tamanho grande, Dois estágios com amortecedor, 2-Pontos, Rosca M6, Aço, Zincado, Cromato Brilhante, Brilhante

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.