R4-30-20-705-10

Fecho de Impacto rotativo, Tamanho grande, Estágio único com amortecedor, Dois gatilhos de acionamento, Perpendicular / Inferior, Furo passante de 6,7 mm, Aço, Zincado, Cromato Brilhante, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Furo passante de 6,7 mm
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão esquerda
Operação Alavanca dupla, Inferior e Perpendicular
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Style Amortecedor integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.