R4-30-12-501-20

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho grande, Um estágio, Inferior gatilho, M6 X 1 rosca, Aço inox, Passivado, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Natural
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão direita
Operação Inferior
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe R4 - Fechos Rotativos
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho grande, Um estágio, Inferior gatilho, M6 X 1 rosca, Aço inox, Passivado, Natural

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.