R4-25-230-51B6-10
Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Estágio único com interruptor e acionador 12V, Gatilho de acionamento inferior, Suporte para instalação de cabo integrado (para cabo com mola), Amortecedor integrado, Montagem superior, Aço, Zincado
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
Estágio | Um estágio |
furo de instalação | Instalação frontal |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Operação | Inferior |
Modelo de acionador | Extend and Hold |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Style | Amortecedor integrado, Suporte para instalação de cabos integrado |
Voltagem | 12 V |
Especificações de conformidade | IP 67 |
microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão