R4-25-201-51B7-15
Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Um estágio, Puxe para abrir com interruptor e acionador 12V, Gatilho de acionamento inferior, Suporte para instalação de cabo integrado (para cabo sem mola), Rosca M6, Furo passante de 6,7 mm, Aço
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinco níquel |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Furo passante de 6,7 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Operação | Inferior |
| Modelo de acionador | Extend and Hold |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Style | Amortecedor integrado, Suporte para instalação de cabos integrado |
| Voltagem | 12 V |
| microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
| Gatilho tipo Mola | Engate empurre para abrir |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.