R4-25-200-5107-10
Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Estágio único com interruptor, Gatilho de acionamento inferior, Suporte para instalação de cabo integrado (para cabo sem mola), Amortecedor integrado, Furo passante de 6,7 mm, Aço, Zincado
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Furo passante de 6,7 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Operação | Inferior |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Style | Amortecedor integrado, Suporte para instalação de cabos integrado |
| microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
| Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.