R4-20-40-401-10
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho médio, Dois estágios, Hand Operated, 8.3 mm Thru, Aço, Aço,
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Furo passante de 8.3 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão esquerda |
| Operação | Hand Operated |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.