R4-20-12-501-10
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho médio, Dois estágios, Inferior, M8 Thread, Aço, Aço, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Estágio | Um estágio |
furo de instalação | Rosca M8 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Operação | Inferior |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão