R4-20-11-401-10
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho médio, Um estágio, Hand Operated, 5/16-18 Thread, Aço, Aço,
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Rosca 5/16-18 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão direita |
| Operação | Hand Operated |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.