R4-15-10-250-15

Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Um estágio, Ferramenta acionada com cabeça sextavada de 22 mm com rosca M6, Aç o, Zinco níquel, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinco níquel
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Estágio Um estágio
Instalação Instalação com parafuso
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.