R4-15-10-080-10
Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Um estágio, Ferramenta acionada com rebaixo quadrado de 8 mm, Aç o, Zincado, cromato brilhante, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Estágio | Um estágio |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.