R4-10-41-901-20
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, Direto, Rosca 1/4-20, Aço inox, Aço inox, Brilhante
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Rosca 1/4-20 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão esquerda |
| Operação | Direto |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.