R4-10-41-205-20

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, Amortecedor integrado, Alinhado, Rosca 1/4-20, Aço inox, Aço inox, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca 1/4-20
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão esquerda
Operação Alinhado
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Style Amortecedor integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos
823aa138eeb15d5e6875f3618d4fe5b8645135280fbfbe2a3917573172935386 3.133.130.103
please type in at least 2 letters...
Loading...