R4-10-32-301-20
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, 2-Pontos, Rosca M6, Aço inox, Aço inox, Brilhante
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Estágio | Dois estágios |
furo de instalação | Rosca M6 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Operação | 2-Pontos |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão