R4-10-32-105-20

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, Amortecedor integrado, Perpendicular, Rosca M6, Aço inox, Aço inox, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão direita
Operação Perpendicular
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Style Amortecedor integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.