R4-10-30-105-20
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, Amortecedor integrado, Perpendicular, Furo passante de 7,2 mm, Aço inox, Aço inox, Brilhante
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Estágio | Dois estágios |
furo de instalação | Furo passante de 7,2 mm |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Acionamento | Mão direita |
Operação | Perpendicular |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Style | Amortecedor integrado |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão