R4-10-21-901-10

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Um estágio, Direto, Rosca 1/4-20, Aço, Aço, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca 1/4-20
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão esquerda
Operação Direto
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe R4 - Fechos Rotativos
11569cb3d962545eb580778d9b0c2375a55fa98fecc2953e44d70fd55b24cac8 3.133.113.237
please type in at least 2 letters...
Loading...