R4-10-12-801-10

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Um estágio, Acionamento duplo, Alinhado / Topo, Rosca M6, Aço, Aço, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão direita
Operação Acionamento duplo, Alinhado / Topo
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe R4 - Fechos Rotativos
bd1008dcabd652c88d7db190cc52f554427de51d92750ffbf6d91b093c01e755 18.117.101.118
please type in at least 2 letters...
Loading...