R4-05-42-9A01-10

Fecho de impacto rotativo, Tamanho micro, Dois estágios, Acionador Direto, Rosca M4, Aç o, Zincado, Brilhante Cromado Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca M4
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Operação Direto
Série de diferentes tamanhos Micro Size
Classe R4 - Fechos Rotativos
68b452f75a54363b45199d7916eda048914c5a15d2a4d2c604a75b106e649b3e 13.58.74.190
please type in at least 2 letters...
Loading...