R4-05-22-9A05-15
Fecho de impacto rotativo, Tamanho micro, Um estágio, Acionador Direto, Amortecedor integrado, Rosca M4, Aç o, Zinco níquel, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinco níquel |
| Cor / Aparência | Preto |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Rosca M4 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Operação | Direto |
| Série de diferentes tamanhos | Micro Size |
| Style | Amortecedor integrado |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.