R3-23-250-05

Fechos de Impacto, 38 mm, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Tipo de rosca ou furo Parafuso autoatarraxante
Material do suporte Aço
Tipo de acessório Parafuso
Comprimento 38.00
Classe R3 - Fechos de Impacto
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Impacto, 38 mm, Aço, Zincado, cromato brilhante