R3-23-250-02
Fechos de Impacto, 19 mm, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Tipo de rosca ou furo | Parafuso autoatarraxante |
| Material do suporte | Aço |
| Tipo de acessório | Parafuso |
| Comprimento | 19.00 |
| Classe | R3 - Fechos de Impacto |
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.