R3-22-390-10

Fechos de Impacto, Travamento com chave, Com chave, cilindros vendidos separadamente, Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Cromado, Cromo

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Cromo
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Sim
Opção de travamento Com chave, cilindros vendidos separadamente
Modelo de acionador Paddle, Pull-to-open
Style Alavanca larga - frontal
Mecanismo de engate Cabo/Vareta, multipontos, No Sliding Pawl
Classe R3 - Fechos de Impacto
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Impacto, Travamento com chave, Com chave, cilindros vendidos separadamente, Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Cromado, Cromo