R3-20-320-70
Fechos de Impacto, Travamento com chave, Com chave reversível R001 (inclui duas chaves), Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Revestimento em pó, Branco
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Branco |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Sim |
Opção de travamento | Com chave reversível R001 (inclui duas chaves) |
Mecanismo de engate | Cabo/Vareta, multipontos, Lingueta deslizante |
Classe | R3 - Fechos de Impacto |
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão